Vorrichtung zum Schweißen
Klemm- und Bremselemente | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Schweißen und Schneiden

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
Achsausgleiche
Serie XYR1000

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Achsausgleich in der X-Y-Ebene

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Achsausgleich in der X-Y-Ebene
Beim Schweißen von Fahrwerksdämpfern mussten bestimmte Bereiche vor Schweißspritzern geschützt werden. Dabei sollte eine Abdeckung linear auf einen Rundtisch zugeführt werden und während des Schweißprozesses mit dem Rundtisch mitdrehen.
Als Lösung wurde eine Vorrichtung entwickelt, welche über eine pneumatische Linearachse einen Spritzschutz aus Wirbalit-Material zustellt. Eine gelagerte Drehachse wird durch die Rotation des Schweißtisches mit angetrieben. Ein integrierter Achsausgleich sorgt für die Kompensation bei Achsversatz. Realisiert wurde die gesamte Vorrichtung in schweißtauglicher Ausführung.
Edelstahl rostfrei
IP40
Pneumatisch
Positionserhalt über Klemmelement
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 2700 [N] |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Klemmung |
| Hub max. | 500 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 460 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |